Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 33 006 2602 |
09 33 006 2702 |
09 33 010 2601 |
09 33 010 2616 |
09 33 010 2702 |
09 33 016 2611 |
09 33 016 2702 |
09 33 016 2711 |
09 33 024 2711 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Collegamento (componenti) | Tipo (misc.) | Tipo di connettore (categoria) | Attacco | Misura | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 + PE | 6 + PE | - | Crimpatura | Inserto per pin | Inserto per pin | Crimpatura | 6B | 1–6 | |||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 + PE | 6 + PE | - | Crimpatura | Inserto portacontatti femmina | Inserto portacontatti femmina | Crimpatura | 6B | 1–6 | |||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 63 giorni | 10 | 10 + PE | - | Viti | - | Inserto per pin | - | 10B | 1–10 | |||
169.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | 10 + PE | contatti con placcatura stagno | A molla | - | Inserto per pin | - | 10B | 1–10 | ||
89.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 63 giorni | 10 | 10 + PE | - | Crimpatura | - | Inserto portacontatti femmina | - | 10B | 1–10 | |||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 + PE | 16 + PE | - | Viti | Inserto per pin | Inserto per pin | Viti | 32B | 17–32 | |||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 16 + PE | - | Crimpatura | - | Inserto portacontatti femmina | - | 16B | 1–16 | |||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 + PE | 16 + PE | - | Viti | Inserto portacontatti femmina | Inserto portacontatti femmina | Viti | 32B | 1–16 | |||
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 + PE | 24 + PE | - | Viti | Inserto portacontatti femmina | Inserto portacontatti femmina | Viti | 48B | 25–48 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 500 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione nucleo (max)(mm²) | 4 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 | Nucleo connettore(mm²) | 0.14–4 |
Corrente di prova(A) | 16 | Livello di contaminazione | 3 | Cicli di accoppiamento (azionamenti) | ≥ 500 |
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Colore | Grigio | Contatto guida (PE) | Sì |
Serie (connettori Han) | Han® E |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Numero totale di pin
Caratteristiche connettore
Collegamento (componenti)
Tipo (misc.)
Tipo di connettore (categoria)
Attacco
Misura
Serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali