Connettori industriali HAN serie A - Inserti【10 Pezzi per confezione】

Connettori industriali HAN serie A - Inserti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 20 003 2611
09 20 003 2711
09 20 004 2611
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin Tipo di connettore (categoria) Misura

100.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 33 + PEInserto per pin3A

104.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 33 + PEInserto portacontatti femmina3A

119.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 44 + PEInserto per pin4A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 400 Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40
Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 1 Nucleo connettore(mm²) 1–2.5
Corrente di prova(A) 10 Livello di contaminazione 3 Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500
Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Colore Grigio Collegamento (componenti) Viti
Attacco Viti Contatto guida (PE) Serie (connettori Han) Han® A

Supporto tecnico