Connettori industriali HAN serie HsB - Inserti

Connettori industriali HAN serie HsB - Inserti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 31 006 2601
09 31 006 2701
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (misc.) Tipo di connettore (categoria)

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni Inserto per pinInserto per pin

44.44 €

1 Disponibile 3 giorni -Inserto portacontatti femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter) Numero di pin 6 Numero totale di pin 6 + PE
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Sezione nucleo (max)(mm²) 6
Nucleo connettore(mm²) 6 Corrente di prova(A) 35 Livello di contaminazione 3
Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500 Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Colore Grigio
Caratteristiche connettore contatti con placcatura stagno Collegamento (componenti) Viti Attacco Viti
Misura 16B Contatto guida (PE) Serie 1–6
Serie (connettori Han) Han® HsB

Supporto tecnico