Connettori industriali Han serie C modulo - Operazioni

Connettori industriali Han serie C modulo - Operazioni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 14 003 3002

Codice componente
09 14 003 3002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 500 Numero di pin 3 Numero totale di pin 3 + PE
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Nucleo connettore(mm²) 1.5–10
Corrente di prova(A) 40 Livello di contaminazione 3 Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500
Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Collegamento (componenti) Viti Tipo (misc.) Inserto per pin
Tipo di connettore (categoria) Inserto per pin Attacco Crimpatura Contatto guida (PE)
Serie (connettori Han) Han® modulo C

Si trova sulla pagina di Connettori industriali Han serie C modulo - Operazioni, il codice articolo è il seguente: 09 14 003 3002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 14 003 3002.

Supporto tecnico