Connettore multipolare a basso profilo

Connettore multipolare a basso profilo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 18 506 7324.800
09 18 514 7323
09 18 526 7323
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection direction Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Pin per fila Orientamento connettore

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Dritto12.359.315.4663Perpendicolare (al circuito stampato)

2.05 €

1 Disponibile 35 giorni Angolo12.211.825.614147Parallelo (al circuito stampato)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni Angolo12.211.840.8262613Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 500 Spaziatura contatti(mm) 2.54
N. file 2 Lunghezza pin(mm) 2.9 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Cicli di accoppiamento 50 Colore Grigio
Collegamento (componenti) Stampa Superficie di contatto Con placcatura in oro Marchi di certificazione/standard IEC 60603–13
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PBTB conforme a UL94V0 Materiale (dettagli) Da PBTB a standard UL 94VO
Tipo connettore Connettore multipolare Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (pin)

Supporto tecnico