Connettore multipolare maschio - Pin a saldare dritto profilo C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 03 196 6922

Codice componente
09 03 196 6922
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 1000 Connection direction Dritto
Misura prodotto (altezza)(mm) 16 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 11 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 94
Spaziatura contatti(mm) 2.54 Numero di pin 96 Numero totale di pin 96
Pin per fila 32 N. file 3 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Tensione di prova(kV) 1 Colore Grigio
Configurazione (a+b+c) Caratteristiche connettore + manicotto Collegamento (componenti) Stampa
Superficie di contatto Con placcatura in oro Standard DIN (connettore) C Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato)
Marchi di certificazione/standard DIN 41612 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia Materiale termoplastico formato, rinforzato in vetro fibra, UL 94 VO
Materiale (dettagli) Da PBTB a standard UL 94VO Tipo (misc.) a: pin a saldare tipo dritto Tipo connettore Connettore multipolare
Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (pin)

Si trova sulla pagina di Connettore multipolare maschio - Pin a saldare dritto profilo C, il codice articolo è il seguente: 09 03 196 6922.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 03 196 6922.

Supporto tecnico