Connettore per circuito stampato SEK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 18 110 9622
09 18 134 9622
09 18 140 9622
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Pin per fila Tipo di contatto

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 18.001010510

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 48.4834341734

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 56.1040402040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 1000 Connection direction Dritto
Misura prodotto (altezza)(mm) 9.4 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 6 Spaziatura contatti(mm) 2.54
N. file 2 Temperatura massima(°C) +105 Temperatura minima(°C) -55
Tensione di prova(kV) 1 Corrente nominale (dettagli) 1 Colore Grigio
Caratteristiche connettore + passacavo Collegamento (componenti) Stampa Superficie di contatto Con placcatura in stagno
Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato) Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA
Tipo connettore Connettore maschio per circuito stampato Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (femmina)

Supporto tecnico