Connettore multipolare femmina SEK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 18 534 6813

Codice componente
09 18 534 6813
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 500 Connection direction Dritto
Misura prodotto (altezza)(mm) 14.5 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 6.1 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 47.8
Spaziatura contatti(mm) 2.54 Numero di pin 34 Numero totale di pin 34
Pin per fila 17 N. file 2 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Colore Grigio Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Superficie di contatto Con placcatura in oro Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato) Marchi di certificazione/standard IEC 60603–13
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA Materiale (dettagli) Da PBTB a standard UL 94VO
Tipo connettore Connettore a bordo scheda Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (femmina)

Si trova sulla pagina di Connettore multipolare femmina SEK, il codice articolo è il seguente: 09 18 534 6813.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 18 534 6813.

Supporto tecnico