Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 18 516 7904 |
09 18 520 7914 |
09 18 540 7904 |
09 18 540 7914 |
09 18 550 7914 |
09 18 560 7914 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero di pin | Numero totale di pin | Pin per fila | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 28.65 | 53 | 16 | 16 | 8 | + leva di bloccaggio lunga | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 26.2 | 54.7 | 20 | 20 | 10 | + leva di bloccaggio corta | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 28.65 | 83.5 | 40 | 40 | 20 | + leva di bloccaggio lunga | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | 26.2 | 80.1 | 40 | 40 | 20 | + leva di bloccaggio corta | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 26.2 | 92.8 | 50 | 50 | 25 | + leva di bloccaggio corta | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 33 giorni | 26.2 | 105.5 | 60 | 60 | 30 | + leva di bloccaggio corta |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 500 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 8.5 | Spaziatura contatti(mm) | 2.54 | N. file | 2 |
Lunghezza pin(mm) | 2.9 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 |
Cicli di accoppiamento | 50 | Colore | Grigio | Collegamento (componenti) | Stampa |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Orientamento connettore | Perpendicolare (al circuito stampato) | Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale custodia | PBTB conforme a UL94V0 | Materiale (dettagli) | Da PBTB a standard UL 94VO | Tipo connettore | Connettore multipolare |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a bordo scheda (pin) |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero di pin
Numero totale di pin
Pin per fila
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali