Morsettiera con pin a saldare ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 03 124 6901
09 03 160 6901
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin Pin per fila

10.56 €

1 Disponibile 33 giorni 32328

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 6464-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 1000 Connection direction Angolo
Misura prodotto (altezza)(mm) 17.72 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 11 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 94
Spaziatura contatti(mm) 7.62 N. file 3 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Colore Grigio Configurazione (a+b+c)
Caratteristiche connettore + manicotto Collegamento (componenti) Stampa Superficie di contatto Con placcatura in oro
Standard DIN (connettore) M Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Marchi di certificazione/standard DIN 41612
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA (UL 94 V-0) Tipo connettore Connettore multipolare
Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (pin)

Supporto tecnico