Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21 03 111 2405
Codice componente
|
---|
21 03 111 2405 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | N. di pin (RJ) | Connettore standard | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Superficie di contatto | Tipo connettore | Materiale contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | Tipo dritto | 2.90–5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | Presa M12, tipo dritto | Con placcatura in oro | Presa | Lega di rame | Con schermatura | Connettore sensore/attuatore | B |
Loading...
Wire connection method | Con perforazione d'isolante | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Connettore circolare M12 con attacco rapido HARAX, il codice articolo è il seguente: 21 03 111 2405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21 03 111 2405.
Configura
Proprietà di base
Connettore standard
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
N. di pin (RJ)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Superficie di contatto
Tipo connettore
Materiale contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21 01 140 5081 |
21 03 111 1405 |
21 03 212 1305 |
21 03 212 1400 |
21 03 212 2400 |
21 03 221 2405 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | N. di pin (RJ) | Connettore standard | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Superficie di contatto | Tipo connettore | Materiale contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Codifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | ad angolo retto | 4–5.1 | 0.50 | - | 4 | - | Maschio M12, ad angolo retto | Con placcatura in oro | Maschio | Lega di rame | Con schermatura | Connettore sensore/attuatore | B | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | Tipo dritto | 2.90–5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | Maschio M12, dritto | Con placcatura in oro | Maschio | Lega di rame | Con schermatura | Connettore sensore/attuatore | B | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | - | 0.75 | - | 4 | Connettore per sensore | Maschio M12, dritto | Con placcatura in oro | Maschio | Lega di rame | - | Connettore sensore/attuatore | A | ||
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | - | 0.75 | - | 3 | Connettore per sensore | Maschio M12, dritto | Con placcatura in oro | Maschio | Lega di rame | - | Connettore sensore/attuatore | A | ||
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | - | 0.75 | - | 3 | Connettore per sensore | Presa M12, tipo dritto | Con placcatura in oro | Presa | Lega di rame | - | Connettore sensore/attuatore | A | ||
45.52 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | - | Tipo dritto | 6 - 8 | 0.34 | - | 4 | Connettore per sensore | Presa M12, tipo dritto | Con placcatura in oro | Presa | Ottone | Con schermatura | Connettore sensore/attuatore | A |