Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21 03 281 1405 |
21 03 282 1405 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | N. di pin (RJ) | Connettore standard | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Superficie di contatto | Tipo connettore | Materiale contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | - | 0.34 | - | 4 | Connettore per sensore | Maschio M12, dritto | - | Maschio | - | Con schermatura | Cavo dati per sensore/attuatore | D | ||
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | - | 0.34 | - | 4 | Connettore per sensore | Maschio M12, dritto | - | Maschio | - | Con schermatura | Cavo dati per sensore/attuatore | D |
Loading...
Wire connection method | Con perforazione d'isolante | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Con tenuta | A vite |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (min)(mm²)
Superficie di contatto
Materiale contatto
Connection direction
Sezione connettore (max)(mm²)
N. di pin (RJ)
Connettore standard
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipo connettore
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali