Codice articolo del costruttore: 21 02 151 1305
Marca: HARTING
Prezzo: 15.87 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. di pin (RJ): 3
Tipo connettore: Maschio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21 02 151 1305
Allowable Voltage(V) | 32 | Wire connection method | Con perforazione d'isolante | Connection direction | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 2.5–5.1 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | AWG | 26 - 22 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo M8 con attacco rapido HARAX, il codice articolo è il seguente: 21 02 151 1305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21 02 151 1305.
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21 02 151 1405 |
21 02 151 2305 |
21 02 151 2405 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. di pin (RJ) | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Maschio | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Presa | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Presa |