Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 20 016 5403
Gamma temperatura(°C) | 40 - 125 | Materiale (dettagli) | Zinco pressofuso | Tipo (misc.) | Copertura |
---|---|---|---|---|---|
Misura | 16A e 32A |
Si trova sulla pagina di Tappo di protezione per blocco cuscinetto, il codice articolo è il seguente: 09 20 016 5403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 20 016 5403.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali