Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2003-6645 |
2003-6646 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Peso (g) | Tipo (varie) | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.148 | - | Terre | - | Sì | |||
268.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.148 | - | Terre | - | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | AWG (min) | 22 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera industriale | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Pin per fila
Tipo (varie)
Caratteristiche connettore
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (max)
N. di file
Livello di contaminazione
Peso(g)
Configurazione
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali