Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
280-502/281-612
Codice componente
|
---|
280-502/281-612 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 115 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 20 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto |
Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + varistore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera con varistore 280, il codice articolo è il seguente: 280-502/281-612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-502/281-612.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
AWG (min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
280-502/281-609 |
280-502/281-611 |
280-502/281-613 |
280-502/281-614 |
280-504/281-617 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | AWG (min) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.80 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | |||
588.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 60 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | |||
588.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 24 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | |||
588.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 1 | 58.50 | - | 5 | 5 | 9 | 8 | 110 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | - | |||
812.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 2 | 39.50 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | 15.7 |