Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2000-2204/099-000
Codice componente
|
---|
2000-2204/099-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Blu | Continuità due porte | N |
Loading...
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 13.5 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 16 | N. di file | 2 |
Pin per fila | 2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli 2000, il codice articolo è il seguente: 2000-2204/099-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2000-2204/099-000.
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2000-2201/099-000 |
2000-2203/099-000 |
2000-2207/099-000 |
2000-2208/099-000 |
2000-2217/099-000 |
2000-2218/099-000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Grigio | Continuità due porte | L | |||
134.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Grigio | Continuità due porte | N | |||
301.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 1 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | - | - | 11.938 | Verde - giallo | Morsettiera PG a due porte | Terre | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 1 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 9.88 | Grigio | Continuità due porte | L | |||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grigio | Continuità due porte | L | |||
246.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | 51.70 | 4.2 | 4.2 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grigio | Continuità due porte | L |