Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-2227/099-000
Codice componente
|
---|
2002-2227/099-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 51.70 | 6.20 | 4.2 | 4.20 | 24 | - | 3 | 15.92 | Grigio | Morsettiera PG a due porte | L | - |
Loading...
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-2227/099-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-2227/099-000.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Caratteristiche connettore
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Corrente nominale(A)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2002-2207/099-000 |
2002-2208 |
2002-2208/099-000 |
2002-2228 |
2002-2228/099-000 |
2002-2231 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | Caratteristiche connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 24 | - | - | 16.553 | Verde - giallo | Morsettiera PG a due porte | Terre | - | |||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 4 | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 24 | 500 | 3 | 10.716 | Grigio | Continuità due porte | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | |||
173.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 4 | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 24 | - | 3 | 13.766 | Grigio | Continuità due porte | L | - | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 2 | 51.70 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 24 | - | 3 | 12.69 | Grigio | Continuità due porte | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | 51.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 24 | - | 3 | 15.92 | Grigio | Morsetto di schermatura a due porte | L | - | |||
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 61.80 | 5.2 | 5.2 | 5.20 | 24 | 500 | 3 | 10.603 | Grigio | Continuità due porte | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |