Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-1402
Codice componente
|
---|
2002-1402 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Arancione | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 4 conduttori 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-1402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1402.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Configurazione
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Peso(g)
Colore
Caratteristiche connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2002-1403 |
2002-1405 |
2002-1406 |
2002-1801 |
2002-1804 |
2002-6401 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Peso (g) | Colore | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Rosso | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Nero | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | |||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 6.382 | Giallo | - | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | - | 12 | 10 | 16 | 400 | - | - | Grigio | L | + dispositivo di taglio girevole | - | |||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | - | 12 | 10 | 16 | 400 | - | - | Blu | N | + dispositivo di taglio girevole | - | |||
140.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 74 giorni | 1 | 38.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | 3 | 5.507 | Grigio | L | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Sì |