Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-1441
Codice componente
|
---|
2002-1441 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 4 | Livello di contaminazione | 3 | Peso(g) | 7.807 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali