Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
285-1185
Codice componente
|
---|
285-1185 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,491.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni | 2 | 116 | 130 | 32 | - | 42 | - | 353 | 1000 | 50 | 185 | 50 | 185 | - | - | - | - | - | - | Grigio | Continuità | L | - | Sì |
Loading...
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
---|
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 2 conduttori 285, il codice articolo è il seguente: 285-1185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 285-1185.
Configura
Proprietà di base
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Pin per fila
Livello di contaminazione
Caratteristiche connettore
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
285-1184 |
285-134 |
285-135 |
285-137 |
285-150 |
285-154 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Pin per fila | Livello di contaminazione | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | Caratteristiche connettore | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,677.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 2 | 116 | 130 | 32 | - | 42 | - | 353 | 1000 | 50 | 185 | 50 | 185 | - | - | - | - | - | - | Blu | Continuità | N | - | Sì | |||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | - | - | 16 | 16 | 26 | 25 | 125 | 1000 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6–35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Blu | Continuità | N | - | - | |||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | - | - | 16 | 16 | 26 | 25 | 125 | 1000 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6–35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Grigio | Continuità | L | - | - | |||
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | - | - | 16 | 16 | 26 | 25 | 125 | - | 6 | 35 | 6 | 35 | 6–35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Verde - giallo | Morsetto PG | Terre | - | - | |||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | - | - | 20 | 20 | 31 | - | 150 | 1000 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10-50/70 (tipo rigido/flessibile) | 8 | 1 | 1 | 2 | - | Grigio | Continuità | L | - | - | |||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 2 | - | - | 20 | 20 | 31 | - | 150 | 1000 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10-50/70 (tipo rigido/flessibile) | 8 | 1 | 1 | 2 | - | Blu | Continuità | N | - | - |