Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2204-1201 |
2204-1204 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | Grigio | ||
71.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | Blu |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.90 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 52.30 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.20 | Larghezza morsetto(mm) | 6.20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 |
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 11 | Corrente nominale(A) | 32 | Tensione nominale(V) | 800 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (min) | 20 | AWG (max) | 10 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + CAGE CLAMP® | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali