Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
282-811
Codice componente
|
---|
282-811 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 77 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 37.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 13 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 12 |
Corrente nominale(A) | 30 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 10 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + opzione di prova | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera con commutazione trasversale a 2 conduttori, il codice articolo è il seguente: 282-811.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 282-811.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali