Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-251 |
769-251/000-006 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | AWG (min) | AWG (max) | N. di file | Livello di contaminazione | Compatibile con serie (Wago) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Configurazione | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 69 | - | 9 | - | - | - | - | 769 | Grigio | - | Morsetto di base | - | Terminale a molla | ||
106.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 5 | 5 | 8 | 28 | 12 | 1 | 3 | - | Blu | Morsetto di base | - | N | Molla di richiamo |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Peso(g) | 7.799 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
AWG (min)
AWG (max)
N. di file
Livello di contaminazione
Compatibile con serie (Wago)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Tipo di accessorio (morsetti seriali)
Configurazione
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali