Morsetto di base a 2 pin / 2 conduttori 769【50 Pezzi per confezione】

Morsetto di base a 2 pin / 2 conduttori 769

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-171
769-171/000-006
769-200
769-211
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Colore Configurazione

125.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 128.558325000.0840.08439.653GrigioL

119.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 128.558325000.0840.084310.323BluN
-

169.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 4-----------Bianco-

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 128.558322500.0840.084313.1GrigioL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 AWG (min) 28
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 4
Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico