Morsetto sezionatore e di misurazione a 2 conduttori 2002【50 Pezzi per confezione】

Morsetto sezionatore e di misurazione a 2 conduttori 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1671/401-000
2002-1672/401-000
2002-1674/401-000
2002-1971/401-000
2002-1972/401-000
2002-1974
2002-1974/401-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
Colore Configurazione

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 74 giorni 7.548Grigio-

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 74 giorni 7.548Arancione-

196.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 7.548Blu-

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 8.361GrigioL

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 8.361Arancione-

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 8.321BluN

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 8.361BluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + opzione di prova Merci industriali

Supporto tecnico