Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
780-992
Codice componente
|
---|
780-992 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 23 | Tensione nominale(V) | 750 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Peso(g) | 8.548 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante a 2 conduttori Ex e II 780, il codice articolo è il seguente: 780-992.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 780-992.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali