Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-156 |
769-161 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32 | 4.47 | ||
95.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 16 | 7.714 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Tensione nominale(V) | 500 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali