Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-208/281-410 |
769-250 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | Peso (g) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 | 28.5 | 5 | 8 | 0.5 | 250 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 7.53 | Grigio | Morsetto con diodi | Molla di richiamo | ||
- | 130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bianco | Morsetto di base | Innesto a scatto |
Loading...
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | AWG (min) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
Peso(g)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali