Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
769-202 |
769-222 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 1 | 8.17 | ||
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 2 | 5.087 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 400 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali