Clip per fusibile a 2 fili con portafusibili girevole 2002【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1611/1000-542
2002-1611/1000-867
2002-1911
2002-1911/1000-541
2002-1911/1000-836
2002-1911/1000-867
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Peso
(g)

807.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 157.2013.4

847.19 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 257.2013.585

344.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 157.6014.17

895.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 157.6015.298

862.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni ---

862.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 257.6024.201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 6.20 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.20 Larghezza morsetto(mm) 6.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Corrente nominale(A) 6.3 Tensione nominale(V) 250
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22 AWG (max) 12
N. di file 1 Pin per fila 2 Livello di contaminazione 3
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto per fusibili Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore + portafusibili girevole Merci industriali

Supporto tecnico