Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
270-572/281-434 |
270-585/281-507 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 39 | + LED rosso | |||
420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | - | + LED giallo |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 6 | Tensione nominale(V) | 24 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 3 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto attuatore | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali