Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2000-5310/102-000 |
2000-5310/1101-951 |
2000-5310/1102-950 |
2000-5317/102-000 |
2000-5317/1102-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 250 | ||
912.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 24 | ||
912.77 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 24 | ||
683.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 250 | ||
1,015.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 24 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 7 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 13.5 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 |
AWG (min) | 24 | AWG (max) | 16 | N. di file | 3 |
Pin per fila | 2 | Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto attuatore |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + connettore PG | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali