Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-673/281-410 |
280-673/281-411 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 9 | 8 | - | |||
552.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 8 | - | 7.976 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 250 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 3 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + 1 diodo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali