Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
281-637 |
281-637/999-950 |
281-687 |
281-687/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 37 | - | |||
606.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 37 | Conforme agli standard ATEX Ex-e II | ||
263.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 29 | - | |||
300.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 29 | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 32 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 3 | Colore | Verde - giallo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali