Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
282-687/999-950
Codice componente
|
---|
282-687/999-950 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.50 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Larghezza morsetto(mm) | 8 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 |
Corrente nominale(A) | 41 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 6 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 10 | N. di file | 1 | Pin per fila | 3 |
Peso(g) | 27.59 | Colore | Verde - giallo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configurazione | Terre | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex-e II |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di terra a 3 conduttori 282, il codice articolo è il seguente: 282-687/999-950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 282-687/999-950.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali