Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-1861
Numero di poli(Polo) | 1 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 16 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 22 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 4 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di base | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Si trova sulla pagina di Morsettiera con supporto a 4 conduttori 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-1861.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1861.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali