Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2006-7114
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.50 | Larghezza morsetto(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 13 | Corrente nominale(A) | 51 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 10 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 6 | AWG (min) | 20 |
AWG (max) | 8 | N. di file | 1 | Pin per fila | 1 |
Colore | Blu | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Configurazione | N |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore N a 1 conduttore serie 2006, il codice articolo è il seguente: 2006-7114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2006-7114.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali