Morsettiera con diodi a 2 conduttori 280【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-613/281-410
280-613/281-411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

731.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

748.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 28 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 0.5 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto con diodi
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo
Merci industriali

Supporto tecnico