Morsetto sezionatore a 2 conduttori 282【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
282-695
282-697
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Colore Configurazione

158.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2BluN

141.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1GrigioL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 37 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8 Larghezza morsetto(mm) 8
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12 Corrente nominale(A) 30
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 AWG (min) 24
AWG (max) 10 N. di file 1 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Caratteristiche connettore + opzione di prova Merci industriali

Supporto tecnico