Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 2002

Morsetto di prova / sezionatore a 2 conduttori 2002

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1671
2002-1674
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione

2.56 €

1 3 giorni GrigioL

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni BluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 / 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 16
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 2
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + opzione di prova

Supporto tecnico