Morsetto per conduttore di protezione a 2 conduttori 783【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

783-607

Codice componente
783-607
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 12
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 16
Corrente nominale(A) 76 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 AWG (min) 24
AWG (max) 6 N. di file 1 Pin per fila 2
Peso(g) 45.2 Colore Verde - giallo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a 2 conduttori 783, il codice articolo è il seguente: 783-607.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 783-607.

Supporto tecnico