Modulo iniziale a 2 conduttori 2020【250 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2020-267

Codice componente
2020-267
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

716.01 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 40.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 4.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Larghezza morsetto(mm) 3.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Corrente nominale(A) 13.5 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1
AWG (min) 24 AWG (max) 16 N. di file 1
Pin per fila 2 Peso(g) 3.24 Colore Verde - giallo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo iniziale a 2 conduttori 2020, il codice articolo è il seguente: 2020-267.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2020-267.

Supporto tecnico