Modulo iniziale a 2 conduttori 769【250 Pezzi per confezione】

Modulo iniziale a 2 conduttori 769

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-504
769-504/000-006
769-504/000-016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di contaminazione Colore Configurazione

650.43 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3GrigioL

770.67 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni ---

770.67 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Verde - gialloTerre

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 45.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4
AWG (min) 28 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 2 Peso(g) 5.427 Tipo di connettore (categoria) Morsetto
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico