Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 1 | Color | Grigio | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Interdistanza contatto(mm) | 5 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 8 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 1 | Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 27.20 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 5.00 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 34.70 | Serie (connettori) | 742 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali