Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
741-605
Codice componente
|
---|
741-605 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Arancione | 10.16 | 6 | 6 | 5 | - | 1000 | 22.50 | 12.80 | 47.14 | - |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
N. di file | 1 | Serie (connettori) | 741 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Parallelo (al circuito stampato) |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera per circuito stampato 741, il codice articolo è il seguente: 741-605.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 741-605.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Termoisolante
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
741-105 |
741-106 |
741-107 |
741-108 |
741-606 |
741-608 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Termoisolante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.53 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Grigio | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 26.50 | Poliammide | |||
577.03 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | Grigio | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 31.50 | Poliammide | |||
570.31 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | Grigio | 5 | 5 | 6 | 7 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 36.5 | Poliammide | |||
536.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | Grigio | 5 | 5 | 6 | 8 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 41.50 | Poliammide | |||
352.95 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | Arancione | 10.16 | 6 | 6 | 6 | - | 1000 | 22.50 | 12.80 | 57.30 | - | |||
341.73 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | Arancione | 10.16 | 6 | 6 | 8 | - | 1000 | 22.50 | 12.80 | 77.62 | - |