Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
234-236 |
234-248 |
234-509 |
234-524 |
234-536 |
234-548 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626.33 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 36 | Grigio | 2.50 | 36 | 92.20 | |||
834.73 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 48 | Grigio | 2.50 | 48 | 122.20 | |||
738.37 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | Arancione | 2.54 | 9 | 25.06 | |||
1,404.68 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | Arancione | 2.54 | 24 | 63.16 | ||
683.21 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 36 | Arancione | 2.54 | 36 | 93.64 | ||
834.73 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 48 | Arancione | 2.54 | 48 | 124.12 |
Loading...
AWG max. | 20 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 6 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 6 | N. di file | 1 |
Tensione nominale(V) | 160 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 18.00 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 14.40 |
Serie (connettori) | 234 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali