Pin enclosure - PCB 721

Pin enclosure - PCB 721

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-132/001-000
721-432/001-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Collegamento (componenti) Orientamento connettore Tipo di connettore Perno a saldare

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni 1663011.417.00Spring-loaded terminalPerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mountStraight

0.52 €

1 Disponibile 17 giorni 153001215.20StampaParallelo (al circuito stampato)Socket, right angleAngled

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Interdistanza contatto(mm) 5 Sezione trasversale(mm²) 0.08 - 2.5
N. di file 1 Pin per fila 2 Corrente nominale (dettagli)(A) 12
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 13.2 Serie (connettori) 721 Caratteristiche connettore + sleeve
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Pin enclosure - PCB Tipo (misc.) pin strips with solder pins
Prodotti industriali

Supporto tecnico