Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
890-853/011-000
Codice componente
|
---|
890-853/011-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Codifica | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.33 | B | Plug, horizontal mount |
Loading...
Corrente nominale(A) | 16 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.2 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 28.40 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Solder pins | Tipo di connettore (categoria) | Mains connector | Materiale del contatto | Lega di rame |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI | Prodotti industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Plug for PCBs, angled, 890, il codice articolo è il seguente: 890-853/011-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 890-853/011-000.
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Codifica
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
890-812/011-000 |
890-813 |
890-813/011-000 |
890-854/011-000 |
890-862/011-000 |
890-864/011-000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Color | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Codifica | Tipo di connettore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 1 | 5 giorni | 2 | Nero | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.45 | A | Plug, horizontal mount | ||||
218.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | Nero | - | - | 250 | 14.80 | 3.20 | A | Plug, vertical mount | |||
212.88 € | 1 | 6 giorni | 3 | Nero | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.33 | A | Plug, horizontal mount | ||||
296.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Grigio | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.17 | B | Plug, horizontal mount | |||
229.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Olive green | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.47 | B | Socket, horizontal mount | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Olive green | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.33 | B | Socket, horizontal mount |