Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-3105/011-000 |
890-805/011-000 |
890-822 |
890-824 |
890-825 |
890-825/011-000 |
890-842 |
890-845/011-000 |
890-864 |
890-865 |
890-865/011-000 |
890-882 |
890-885 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Temperatura max. (°C) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Codifica | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
431.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Nero | +40 | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Socket, horizontal mount | ||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | Bianco | +40 °C | 250 | 10.40 | 2.54 | A | Socket, vertical vertical | |||
366.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | Bianco | +40 °C | 400 | 19.20 | 4.39 | A | Socket, vertical vertical | ||
431.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Bianco | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Socket, vertical vertical | ||
431.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | Bianco | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Socket, horizontal mount | ||
235.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | Grigio | +40 °C | 250 | 10.40 | 2.47 | B | Socket, vertical vertical | |||
424.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Grigio | +40 °C | 400 | 23.60 | 4.89 | B | Socket, horizontal mount | |||
420.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | Olive green | +40 °C | 400 | 19.20 | 4.33 | B | Socket, vertical vertical | ||
424.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Olive green | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Socket, vertical vertical | |||
424.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Olive green | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Socket, horizontal mount | |||
235.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 2.47 | B | Socket, vertical vertical | |||
424.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Socket, vertical vertical |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -5 | Corrente nominale(A) | 16 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 28.40 | Collegamento (componenti) | Solder pins | Tipo di connettore (categoria) | Mains connector |
Materiale del contatto | Lega di rame | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Temperatura max.(°C)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Codifica
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali